17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

絶縁被覆付圧着端子(オス型)【25個入り】

通常単価(税別)
8341,180
税込単価
9171,298

【特長】・ビニールで絶縁されたオス型の圧着端子です。【用途】・電線の接続に。【...

詳細情報を確認する
  • JIS規格品
    なし
  • スタッド径(mm)
    なし
  • 外径寸法(mm)
    7.87
  • 形状
    オス
  • 定格電圧(V)
    600
  • 内寸(mm)
    なし
  • タブサイズ
    .250×.032
  • 推奨剥き線長(mm)
    7.1
  • 材質1
    本体:銅
  • 材質2
    被覆:ビニール

ご注意

  • 商品画像はEDV10-250M-Q型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    最高使用温度(℃)

    全長(mm)

    電線抱合範囲 AWG

    電線抱合範囲 より線([[MM2]])

    JANコード

    質量(g)

    トラスココード

    最小発注数量
    90
    24.9
    12~10
    4.0~6.0
    0074983281565
    54.430
    249-9458
    1パック

    25個入り

    105
    24.3
    16~14
    1.5~2.5
    0613056366664
    37.420
    249-9459
    1パック

    25個入り

    105
    24.9
    22~18
    0.5~1.0
    0613056366671
    22.670
    249-9457
    1パック

    25個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,180
    ( 1,298 )
    1日目
    981
    ( 1,079 )
    1日目
    834
    ( 917 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ビニールで絶縁されたオス型の圧着端子です。
    【用途】
    ・電線の接続に。
    【材質】
    ・本体:銅
    ・被覆:ビニール

    ご注意

    • 商品画像はEDV10-250M-Q型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    絶縁被覆付圧着端子(オス型)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    絶縁被覆付圧着端子(オス型)
    ストロングホールド 完全絶縁被覆付圧着端子(メス型)
    ストロングホールド 完全絶縁被覆付圧着端子(メス型)EDNF10
    完全絶縁被覆付圧着端子(メス型)
    絶縁被覆付圧着端子(先開形)
    ストロングホールド 絶縁被覆付ブレード端子
    メーカーSTRONG HOLDSTRONG HOLDSTRONG HOLDSTRONG HOLDSTRONG HOLDSTRONG HOLD
    通常価格834-909 -1,7051,454 -862 -1,088 -
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
    JIS規格品なしなしなしなしなしなし
    スタッド径(mm)なしなしなしなしなしなし
    外径寸法(mm)7.876.69.1---
    形状オスメスメスメス先開ブレード
    定格電圧(V)600300600600600600

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    圧着端子カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト