17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。

ネジ付ロングSカン

通常単価(税別)
1,4136,949特別価格
税込単価
1,5547,644特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています・片側がねじ付です【用途】・物の吊り下げ、引っ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

種類

トラスココード

W(mm)

ねじ径

使用荷重(kN)

D(mm)

L(mm)

S(mm)

JANコード

質量(g)

材質1

最小発注数量
-
178-4096
-
-
-
4
-
15
4982970327447
27.000
ステンレス(SUS304)
1個
-
178-2560
-
-
-
4
-
15
4982970327454
52.000
ステンレス(SUS304)
1個
フック
178-2571
21
M4
0.07
4
750
15
4982970327461
77.000
ステンレス(SUS304)
1個
フック
178-4100
21
M4
0.07
4
1000
15
4982970327478
102.000
ステンレス(SUS304)
1個
フック
178-2561
21
M4
0.07
4
1250
15
4982970327485
127.000
ステンレス(SUS304)
1個
フック
178-2572
21
M4
0.07
4
1500
15
4982970327492
152.000
ステンレス(SUS304)
1個
-
178-2557
-
-
-
6
-
25
4982970327508
69.000
ステンレス(SUS304)
1個
フック
178-2569
38
M6
0.15
6
500
25
4982970327515
125.000
ステンレス(SUS304)
1個
フック
178-2574
38
M6
0.15
6
750
25
4982970327522
181.000
ステンレス(SUS304)
1個
フック
178-4071
38
M6
0.15
6
1000
25
4982970327539
237.000
ステンレス(SUS304)
1個
フック
178-2563
38
M6
0.15
6
1250
25
4982970327546
293.000
ステンレス(SUS304)
1個
フック
178-4084
38
M6
0.15
6
1500
25
4982970327553
349.000
ステンレス(SUS304)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,413
( 1,554 )
1日目
1,955
( 2,151 )
1日目
3,051
( 3,356 )
1日目
3,682
( 4,050 )
1日目
4,406
( 4,847 )
1日目
5,274
( 5,801 )
1日目
1,798
( 1,978 )
1日目
2,895
( 3,185 )
1日目
3,917
( 4,309 )
1日目
4,839
( 5,323 )
1日目
6,9494,162
( 4,578 )
1日目
6,3485,274
( 5,801 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています
・片側がねじ付です
【用途】
・物の吊り下げ、引っ掛けとして
【材質】
・ステンレス(SUS304)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ネジ付ロングSカンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ネジ付ロングSカン
回転パッドナット(ステンレス)
枠式ターンバックルA&A
ステンレス 角ターンバックルプール用
丸シンブル
パイプターンバックルA&A
メーカー水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所
通常価格1,413-7,2152,2074,6622,2912,327
通常出荷日1日目1日目1日目2日目1日目1日目
A(mm)253840801640

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト