ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

ペーパーホイル【10個入り】

通常単価(税別)
1,759
税込単価
1,935

【特長】・特殊な構造で弾性に優れているので、作業性が上がります・ラインナップが...

詳細情報を確認する
  • JANコード
    4532373011827
  • トラスココード
    815-9908
  • 最高使用周速度(m/s)
    72
  • 最高使用回転数(rpm)
    13750
  • 質量(g)
    52.000
  • 羽根枚数(枚)
    72
  • 外径(mm)
    100
  • 粒度(#)
    240

型番:

PPW10072A240
解除
    • この商品は10パックからご注文いただけます。

    数量:
    パック (10個入り)

    PPW10072A240の仕様・寸法情報

    JANコード
    4532373011827
    トラスココード
    815-9908
    最高使用周速度(m/s)
    72
    最高使用回転数(rpm)
    13750
    質量(g)
    52.000
    羽根枚数(枚)
    72
    外径(mm)
    100
    粒度(#)
    240

    型番リスト

    表示件数
    型番
    PPW10072A240
    最小発注数量
    10パック

    10個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,759
    ( 1,935 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・特殊な構造で弾性に優れているので、作業性が上がります
    ・ラインナップが豊富なため、幅広い用途に対応できます
    【用途】
    ・一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面・曲面研削
    ・面取り
    ・スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業
    ・A、WA:一般鋼、ステンレス鋼用(薄板の軽研削・研磨)
    ・GZ、Z:一般鋼、ステンレス鋼用(厚板、薄板の軽研削・研磨、ビード取り)

    カタログ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ペーパーホイルの型番PPW10072A240のページです。 型番PPW10072A240に関する仕様情報を記載しております。
    ペーパーホイルのレビュー
    この商品のレビューはありません

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました