17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

エヌアールエスピーホイル【10個入り】

通常単価(税別)
1,054
税込単価
1,159

【特長】・ペーパーを特殊加工していることにより目詰まりがしにくく、ベタ使いでも...

詳細情報を確認する
  • 最高使用周速度(m/s)
    72
  • 最高使用回転数(rpm)
    13750
  • 羽根枚数(枚)
    72
  • 外径(mm)
    100

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    トラスココード

    質量(g)

    粒度(#)

    最小発注数量
    4532373012329
    852-5068
    74.000
    100
    10パック

    10個入り

    4532373012336
    852-5069
    74.000
    120
    10パック

    10個入り

    4532373012398
    852-5078
    90.000
    60
    10パック

    10個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,054
    ( 1,159 )
    1日目
    1,054
    ( 1,159 )
    1日目
    1,054
    ( 1,159 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ペーパーを特殊加工していることにより目詰まりがしにくく、ベタ使いでもやけや歪みが生じません。
    ・最後まで切れ味を損なわずに研磨できます。
    ・ワンタッチPホイルの姉妹品です。
    【用途】
    ・一般鋼、ステンレス鋼のビード取り。
    ・バリ取り、表面研磨作業。
    ・スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業。
    ・A:一般鋼、ステンレス鋼用(薄板の軽研削・研磨)。
    ・GZ:一般鋼、ステンレス鋼用(厚板、薄板の軽研削・研磨、ビード取り)。

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    エヌアールエスピーホイルのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    エヌアールエスピーホイル
    ペーパーホイル
    ワンタッチピーソフト 100×72×15
    ペーパーホイル 100×60×15
    ペーパー多羽根ホイル グッドホイル GZタイプ
    ディスクペーパー ワンタッチPホイル ジルコニア GZタイプ
    メーカーニューレジストンニューレジストンニューレジストンニューレジストンニューレジストンニューレジストン
    通常価格1,0541,7591,2751,759743755
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目4日目1日目
    最高使用周速度(m/s)727272726372
    最高使用回転数(rpm)137501375013750137501200013750
    羽根枚数(枚)727272607272
    外径(mm)100100100100--

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト