17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

ペーパーホイル 100×60×15【10個入り】

通常単価(税別)
1,759
税込単価
1,935

【特長】・特殊な構造で弾性に優れているので、作業性が上がります・ラインナップが...

詳細情報を確認する
  • 最高使用周速度(m/s)
    72
  • 最高使用回転数(rpm)
    13750
  • 羽根枚数(枚)
    60
  • 外径(mm)
    100

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    トラスココード

    質量(g)

    粒度(#)

    最小発注数量
    4532373011599
    852-5102
    60.000
    80
    10パック

    10個入り

    4532373011612
    852-5095
    52.000
    120
    10パック

    10個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,759
    ( 1,935 )
    1日目
    1,759
    ( 1,935 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・特殊な構造で弾性に優れているので、作業性が上がります
    ・ラインナップが豊富なため、幅広い用途に対応できます
    【用途】
    ・一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面・曲面研削
    ・面取り
    ・スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業
    ・A、WA:一般鋼、ステンレス鋼用(薄板の軽研削・研磨)
    ・GZ、Z:一般鋼、ステンレス鋼用(厚板、薄板の軽研削・研磨、ビード取り)

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ペーパーホイル 100×60×15のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ペーパーホイル 100×60×15
    ペーパーホイル
    ワンタッチピーソフト 100×72×15
    エヌアールエスピーホイル
    ペーパー多羽根ホイル グッドホイル GZタイプ
    ペーパー多羽根ホイル グッドホイル アランダム Aタイプ
    メーカーニューレジストンニューレジストンニューレジストンニューレジストンニューレジストンニューレジストン
    通常価格1,7591,7591,2751,054743743
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目4日目4日目
    最高使用周速度(m/s)727272726363
    最高使用回転数(rpm)137501375013750137501200012000
    羽根枚数(枚)607272727272
    外径(mm)100100100100--

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト