ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

ワンタッチピーソフト 100×72×15【5個入り】

通常単価(税別)
1,275
税込単価
1,403

【特長】・鋼材との接触面積が広く、平面研磨に適しています。・窪みや丸みのある曲...

詳細情報を確認する
  • JANコード
    4532373005857
  • トラスココード
    827-8504
  • 最高使用周速度(m/s)
    72
  • 最高使用回転数(rpm)
    13750
  • 質量(g)
    84.000
  • 羽根長さ(mm)
    23
  • ねじ径(mm)
    M10(P1.5)
  • 羽根枚数(枚)
    72
  • 材質1
    アルミナ砥材
  • 外径(mm)
    100
  • 粒度(#)
    80

型番:

OPS10072-A80
解除
    • この商品は5パックからご注文いただけます。

    数量:
    パック (5個入り)

    OPS10072-A80の仕様・寸法情報

    JANコード
    4532373005857
    トラスココード
    827-8504
    最高使用周速度(m/s)
    72
    最高使用回転数(rpm)
    13750
    質量(g)
    84.000
    羽根長さ(mm)
    23
    ねじ径(mm)
    M10(P1.5)
    羽根枚数(枚)
    72
    材質1
    アルミナ砥材
    外径(mm)
    100
    粒度(#)
    80
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    OPS10072-A80
    最小発注数量
    5パック

    5個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,275
    ( 1,403 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・鋼材との接触面積が広く、平面研磨に適しています。
    ・窪みや丸みのある曲面研磨に最適です。
    ・ソフトな当たりで研磨焼けが生じません。
    ・ネジ付きで簡単に取り付けできるワンタッチ式です。
    ・NRSPソフトの姉妹品です。
    【用途】
    ・一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面・曲面研削
    ・表面研磨を含む研磨作業
    ・一般鋼、ステンレス鋼用(薄板の軽研削・研磨)。
    【材質】
    ・アルミナ砥材

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ワンタッチピーソフト 100×72×15の型番OPS10072-A80のページです。 型番OPS10072-A80に関する仕様情報を記載しております。
    ワンタッチピーソフト 100×72×15のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ワンタッチピーソフト 100×72×15
    セラミックディスク ブルーセラック オフセットタイプ 100×M10 #36
    ディスクペーパー ワンタッチPホイル ジルコニア GZタイプ
    ペーパー多羽根ホイル グッドホイル GZタイプ
    ペーパーホイル
    ペーパー多羽根ホイル グッドホイル アランダム Aタイプ
    メーカーニューレジストンニューレジストンニューレジストンニューレジストンニューレジストンニューレジストン
    通常価格1,2756377557431,759743
    通常出荷日1日目2日目1日目4日目1日目4日目
    JANコード453237300585745323730560264532373005772453237300060945323730118274532373012565
    トラスココード827-8504268-4967451-8101852-5033815-9908827-8497
    最高使用周速度(m/s)728072637263
    最高使用回転数(rpm)137501500013750120001375012000
    質量(g)84.0004687.00095.00052.00078.000

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました