17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

二重リンク(ニッケルメッキ)【10個入り】

通常単価(税別)
460699
税込単価
506769
通常出荷日:1日目

【特長】・手軽に連結作業ができます【用途】・キーホルダーやチェーンの端末金具として【材質】・鉄・仕上げ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

使用荷重(kN)

D(mm)

L(mm)

JANコード

質量(g)

最小発注数量
205-0312
0.02
1.6
20
4982970416189
20
1パック

10個入り

204-8727
0.03
2
25
4982970416196
40.000
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
460
( 506 )
1日目
699
( 769 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・手軽に連結作業ができます
【用途】
・キーホルダーやチェーンの端末金具として
【材質】
・鉄
・仕上げ:ニッケルメッキ仕上げ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

二重リンク(ニッケルメッキ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
二重リンク(ニッケルメッキ)
ステンレス 楕円リンク Bタイプ
ステンレス 口広リングキャッチ
ステンレス 枠式ターンバックル (フック&フック)
回転パッドアイ
埋込みフック B-148
メーカー水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所
通常価格460-320 -988856 -3,026 -4,863
通常出荷日1日目7日目4日目2日目1日目1日目
種類リング-リングキャッチターンバックル座付き金具・アイプレートフック
材質1ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)
材質2仕上げ:ニッケルメッキ仕上げ仕上げ:バレル研磨仕上げ仕上げ:バレル研磨仕上げ仕上げ:バレル研磨仕上げ仕上げ:バレル研磨仕上げ仕上げ:表面のみヘアーライン仕上げ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト