17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

パイプターンバックル(ストレート&ストレート)

通常単価(税別)
1,7721,978
税込単価
1,9492,176
通常出荷日:1日目

【特長】・枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます・枠式とは違い、パイプタイプでねじ部...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

W(mm)

ねじ径

使用荷重(kN)

A(mm)

B(mm)

D(mm)

L(mm)

JANコード

質量(g)

L1(mm)

L2(mm)

J(mm)

最小発注数量
204-7131
11
W3/16
1.27
35
80
4
80
4982970406616
38
173
220
4
1個
204-8745
13
W1/4
1.96
45
100
5
100
4982970406623
72
211
280
5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,772
( 1,949 )
1日目
1,978
( 2,176 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます
・枠式とは違い、パイプタイプでねじ部分が露出していないので、より装飾的です
【用途】
・ワイヤーロープの張り具合の調節に
【材質】
・ステンレス(SUS304)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パイプターンバックル(ストレート&ストレート)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パイプターンバックル(ストレート&ストレート)
ステンレス パイプターンバックル(ストレート&ストレート)
Sフック(ストレートタイプ)
パイプターンバックルA&A
ステンレス パイプターンバックルA&A
ステンレス パイプターンバックル用パイプのみ
メーカー水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所
通常価格1,772-1,390 -1,325 -2,3271,854 -701 -
通常出荷日1日目7日目1日目1日目7日目2日目
材質1ステンレス(SUS304)材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ-ステンレス(SUS304)材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト