17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

黄銅リングキャッチ

通常単価(税別)
1,8552,220
税込単価
2,0412,442
通常出荷日:1日目

【特長】・銅と亜鉛を主成分とした合金で、鋼と同様の特性を持ち、黄金色をしています【用途】・装飾用に・黄...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

使用荷重(kN)

B(mm)

D(mm)

L(mm)

S(mm)

JANコード

質量(g)

E(mm)

最小発注数量
204-8791
0.12
9
2.5
25.5
4.5
4982970416615
4
2.7
1個
204-5598
0.25
10
3
29
5
4982970402939
7.000
3.3
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,855
( 2,041 )
1日目
2,220
( 2,442 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・銅と亜鉛を主成分とした合金で、鋼と同様の特性を持ち、黄金色をしています
【用途】
・装飾用に
・黄銅チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
【材質】
・黄銅

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

黄銅リングキャッチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
黄銅リングキャッチ
黄銅リングキャッチ
リングキャッチ
リングキャッチ
ステンレス リングキャッチ
ステンレス ナス型リングキャッチ
メーカー水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所
通常価格1,855-2,546 -1,823 -2,437 -676 -402
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜4日目
材質1黄銅黄銅ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)-本体:ステンレス(SUS304)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト