17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

ステンレス ロープ用Sカン(ストレート&ツイスト)

通常単価(税別)
7961,426
税込単価
8761,569
通常出荷日:1日目

【特長】・ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています【用途】・ロープの交差する部分に【材質】・ステ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

タイプ

トラスココード

W(mm)

使用荷重(kN)

D(mm)

S(mm)

JANコード

質量(g)

L1(mm)

L2(mm)

最小発注数量
ストレート
204-5551
15
0.29
6
13
4982970413317
24
53
41
1個
ツイスト
204-7183
15
0.29
6
13
4982970413324
24
51
39
1個
ストレート
204-7158
20
0.49
8
15
4982970413331
50.000
66
50
1個
ツイスト
204-5541
20
0.49
8
15
4982970413348
50.000
61
45
1個
ストレート
205-0360
24
0.49
8
19
4982970413355
60
81
65
1個
ツイスト
204-8733
24
0.49
8
22
4982970413362
60
70
54
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
796
( 876 )
1日目
928
( 1,021 )
1日目
1,135
( 1,249 )
1日目
1,316
( 1,448 )
1日目
1,241
( 1,365 )
1日目
1,426
( 1,569 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています
【用途】
・ロープの交差する部分に
【材質】
・ステンレス(SUS304)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス ロープ用Sカン(ストレート&ツイスト)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス ロープ用Sカン(ストレート&ツイスト)
ステンレス Sカン(JANコード袋入り)
ステンレス Jリンク
ステンレス リングキャッチ(JANコード不袋入り)
ステンレス スーパーロングSカン(JANコードシール付き)
ステンレス アイプレート(JANコードシール付き)
メーカー水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所
通常価格796-160 -1,907 -681 -2,020 -490 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目4日目〜1日目1日目〜
種類Sカン-リングキャッチ-Sカン座付き金具・アイプレート
材質1ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)仕上げ:電解研磨仕上げ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト