ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

パイプターンバックルA&A

通常単価(税別)
2,327
税込単価
2,560

【特長】・枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます・枠式とは違...

詳細情報を確認する
  • トラスココード
    204-4027
  • W(mm)
    11
  • ねじ径
    M5
  • 使用荷重(kN)
    1.27
  • A(mm)
    40
  • B(mm)
    55
  • d(mm)
    6.4
  • H(mm)
    11
  • L(mm)
    80
  • T(mm)
    12
  • JANコード
    4982970427666
  • 質量(g)
    50.000
  • 材質1
    ステンレス(SUS304)
  • L1(mm)
    105
  • L2(mm)
    160
  • J(mm)
    4

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

B-2766
解除
    数量:

    B-2766の仕様・寸法情報

    トラスココード
    204-4027
    W(mm)
    11
    ねじ径
    M5
    使用荷重(kN)
    1.27
    A(mm)
    40
    B(mm)
    55
    d(mm)
    6.4
    H(mm)
    11
    L(mm)
    80
    T(mm)
    12
    JANコード
    4982970427666
    質量(g)
    50.000
    材質1
    ステンレス(SUS304)
    L1(mm)
    105
    L2(mm)
    160
    J(mm)
    4

    型番リスト

    表示件数
    型番
    B-2766
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,327
    ( 2,560 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます
    ・枠式とは違い、パイプタイプでねじ部分が露出していないので、より装飾的です
    【用途】
    ・ワイヤーロープの張り具合の調節に
    【材質】
    ・ステンレス(SUS304)

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    パイプターンバックルA&Aの型番B-2766のページです。 型番B-2766に関する仕様情報を記載しております。
    パイプターンバックルA&Aのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    パイプターンバックルA&A
    枠式ターンバックルA&A
    枠式ターンバックル外れ止め付(フック&フック)
    ステンレス 角ターンバックルプール用
    水本 ステンレス パッドアイ 15mm×45mm (1個入)
    水本 ステンレス ワイヤーUボルト 捻子径Mー4 (1個入)
    メーカー水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所
    通常価格2,3272,2075,7884,6625551,300
    通常出荷日1日目1日目1日目2日目2日目2日目
    トラスココード204-4027205-0289378-7664849-3000849-0712-
    W(mm)1114341414-
    ねじ径M5W3/16W1/2W3/8--
    使用荷重(kN)1.271.273.921.570.15-
    A(mm)40401008015-

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました