17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ステンレス Jリンク

通常単価(税別)
1,9072,291
税込単価
2,0982,520
通常出荷日:1日目

【特長】・連結部分を回転させることにより、間口が広く、太いものも容易にセットできます【用途】・チェーン...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

使用荷重(kN)

A(mm)

B(mm)

D(mm)

L(mm)

JANコード

質量(g)

W1(mm)

W2(mm)

最小発注数量
205-0295
0.2
6
6
4
45
4982970425938
15
22
20
1個
205-0345
0.34
7
7
5
51
4982970425945
27.000
27
25
1個
205-0318
0.49
8
8
6
65
4982970425952
46.000
32
30
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,907
( 2,098 )
1日目
2,065
( 2,272 )
1日目
2,291
( 2,520 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・連結部分を回転させることにより、間口が広く、太いものも容易にセットできます
【用途】
・チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
【材質】
・ステンレス(SUS304)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス Jリンクのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス Jリンク
ステンレス Sカン(JANコード袋入り)
ステンレス ロープ用Sカン(ストレート&ツイスト)
ステンレス リングキャッチ(JANコード不袋入り)
ステンレス アイプレート(JANコードシール付き)
ステンレス クイックキャッチ(JANコードシール付き)
メーカー水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所
通常価格1,907-160 -796 -681 -490 -920 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目4日目〜1日目〜7日目
種類リングキャッチ-Sカン-座付き金具・アイプレート-
材質1ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)仕上げ:電解研磨仕上げ材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト