ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ローアイストラップ(座ぐりなしタイプ)

通常単価(税別)
1,280
税込単価
1,408

【特長】・設置幅の狭い面でも取付け可能です・床面に設置したり、ベルトなどを通す...

詳細情報を確認する
  • トラスココード
    205-0310
  • 使用荷重(kN)
    0.29
  • d(mm)
    6.5
  • D(mm)
    8
  • h(mm)
    9
  • H(mm)
    17
  • T(mm)
    4
  • JANコード
    4982970424283
  • 質量(g)
    31.000
  • 材質1
    ステンレス(SUS304)
  • L1(mm)
    85
  • L2(mm)
    68
  • L3(mm)
    27

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

B-2428
解除
    数量:

    B-2428の仕様・寸法情報

    トラスココード
    205-0310
    使用荷重(kN)
    0.29
    d(mm)
    6.5
    D(mm)
    8
    h(mm)
    9
    H(mm)
    17
    T(mm)
    4
    JANコード
    4982970424283
    質量(g)
    31.000
    材質1
    ステンレス(SUS304)
    L1(mm)
    85
    L2(mm)
    68
    L3(mm)
    27
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    B-2428
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,280
    ( 1,408 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・設置幅の狭い面でも取付け可能です
    ・床面に設置したり、ベルトなどを通すのに便利です
    【用途】
    ・支柱や壁面等に
    【材質】
    ・ステンレス(SUS304)

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ローアイストラップ(座ぐりなしタイプ)の型番B-2428のページです。 型番B-2428に関する仕様情報を記載しております。
    ローアイストラップ(座ぐりなしタイプ)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ローアイストラップ(座ぐりなしタイプ)
    水本 ステンレス パッドアイ 15mm×45mm (1個入)
    水本 ステンレス ロングアイ 30mm×120mm (1個=1袋)
    埋込みフック B-148
    水本 ステンレス スナップフックA型(リング付) 線径6mm長さ61mm 1個入
    水本 ステンレス スイベルスナップ 線径7mm長さ118mm (1個入)
    メーカー水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所
    通常価格1,280555-4,8637011,904
    通常出荷日1日目2日目お見積り1日目1日目2日目
    トラスココード205-0310849-0712378-9012201-1988849-0726849-0749
    使用荷重(kN)0.290.150.980.290.780.49
    d(mm)6.54.26.277.523.0
    D(mm)8510-67
    h(mm)912.5313--

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました