17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

パイプターンバックル(アイ&アイ)

通常単価(税別)
2,1242,379
税込単価
2,3362,617

【特長】・枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます・枠式とは違...

詳細情報を確認する
  • L(mm)
    80
  • 材質1
    ステンレス(SUS304)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    トラスココード

    W(mm)

    ねじ径

    使用荷重(kN)

    A(mm)

    B(mm)

    d(mm)

    D(mm)

    JANコード

    質量(g)

    L1(mm)

    L2(mm)

    J(mm)

    最小発注数量
    333-1835
    8
    M-4
    0.88
    40
    65
    10
    3.5
    4982970430543
    24
    130
    195
    3
    1個
    204-8700
    11
    W3/16
    1.27
    33
    59
    8
    4
    4982970402113
    37.000
    132
    165
    4
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,124
    ( 2,336 )
    1日目
    2,379
    ( 2,617 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます
    ・枠式とは違い、パイプタイプでネジ部分が露出していないので、より装飾的です
    【用途】
    ・ワイヤーロープの張り具合の調節に
    【材質】
    ・ステンレス(SUS304)

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    パイプターンバックル(アイ&アイ)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    パイプターンバックル(アイ&アイ)
    パイプターンバックルA&A
    ステンレス 丸リンク 線径28mm
    ステンレス コの字クランプ
    カラビナ(黒色塗装)
    ステンレス(SUS304) カラビナ
    メーカー水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所
    通常価格2,124-2,32725,5507,6616,267 -5,170 -
    通常出荷日1日目1日目2日目4日目1日目7日目
    L(mm)8080250449090
    材質1ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト