17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

アイプレート用裏板

通常単価(税別)
7241,855
税込単価
7962,041
通常出荷日:1日目

【特長】・アイプレート・丸カンプレートにピッタリサイズの裏板です【用途】・アイプレートを取り付ける対象...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

A1(mm)

A2(mm)

B1(mm)

B2(mm)

d(mm)

T(mm)

JANコード

質量(g)

最小発注数量
204-8740
34
20
40
25
5
2.5
4982970413959
23
1個
205-1942
39
25
50
35
5.2
3
4982970413966
41
1個
204-5596
42
27
58
43
5.2
4
4982970413973
67.000
1個
205-1957
54
35
75
56
5.8
4.8
4982970413980
142
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
724
( 796 )
1日目
928
( 1,021 )
1日目
1,316
( 1,448 )
1日目
1,855
( 2,041 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アイプレート・丸カンプレートにピッタリサイズの裏板です
【用途】
・アイプレートを取り付ける対象物の裏側に取り付ける事で、補強の役目に
【材質】
・ステンレス(SUS304)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アイプレート用裏板のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アイプレート用裏板
ステンレス アイプレート用裏板
ステンレス SUS304 アイプレート
ステンレス 回転アイプレート
板シンブル
ステンレス 板シンブル KRNタイプ
メーカー水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所
通常価格724-440 -420 -2,319 -255 -93 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜2日目〜1日目在庫品1日目〜
種類座付き金具・アイプレート座付き金具・アイプレート座付き金具・アイプレート座付き金具・アイプレートシンブルシンブル
材質1ステンレス(SUS304)材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げステンレス(SUS304)材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げステンレス(SUS304)材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト