ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ネジ止めリングキャッチ

通常単価(税別)
2,219
税込単価
2,441
通常出荷日:1日目

【特長】・六角穴付き止めねじ(ホロねじ)でロックするので、ナットが外れにくくなっています・ねじを緩めて...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

B-742
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

B-742の仕様・寸法情報

トラスココード
205-3441
使用荷重(kN)
0.49
B1(mm)
11
B2(mm)
9.5
D(mm)
4
L(mm)
34
S(mm)
6.5
JANコード
4982970408146
質量(g)
11
材質1
ステンレス(SUS304)
E(mm)
4.4
レンチサイズ(mm)
1.5

型番リスト

表示件数
型番
B-742
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,219
( 2,441 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・六角穴付き止めねじ(ホロねじ)でロックするので、ナットが外れにくくなっています
・ねじを緩めて再び開くこともできます
【用途】
・チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに
【材質】
・ステンレス(SUS304)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ネジ止めリングキャッチの型番B-742のページです。 型番B-742に関する仕様情報を記載しております。
ネジ止めリングキャッチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ネジ止めリングキャッチ
口広リングキャッチ 両ねじタイプ
水本 ステンレス パッドアイ 15mm×45mm (1個入)
ダイアモンドアイ丸カン(ステンレス)
リングキャッチ
埋込みフック B-148
メーカー水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所
通常価格2,2193,1275552,159 -1,823 -4,863
通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目1日目
トラスココード205-3441204-7173849-0712--201-1988
使用荷重(kN)0.493.430.15-0.150.29
B1(mm)111945-9106
B2(mm)9.51735-890
D(mm)485-2.5-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト