17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

Sフック(ストレートタイプ)

通常単価(税別)
1,3254,406
税込単価
1,4584,847
通常出荷日:1日目

【特長】・ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています【用途】・ジョイント金具として【材質】・ステン...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

種類

トラスココード

JANコード

質量(g)

材質1

L1(mm)

L2(mm)

最小発注数量
-
202-4145
4982970328178
25.000
ステンレス(SUS304)
114
100
1個
-
202-4146
4982970328185
58.000
ステンレス(SUS304)
264
250
1個
フック
200-8905
4982970328192
115.000
ステンレス(SUS304)
514
500
1個
フック
201-0398
4982970328208
169.000
ステンレス(SUS304)
764
750
1個
フック
201-0392
4982970328215
227.000
ステンレス(SUS304)
1014
1000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,325
( 1,458 )
1日目
1,798
( 1,978 )
1日目
2,895
( 3,185 )
1日目
3,393
( 3,732 )
1日目
4,406
( 4,847 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています
【用途】
・ジョイント金具として
【材質】
・ステンレス(SUS304)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Sフック(ストレートタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Sフック(ストレートタイプ)
ステンレス 角ターンバックルプール用
プチカラビナ(黒色塗装) 環付
オーバルキャッチC型
プチカラビナ(黒色塗装)環なし
枠式ターンバックルA&A
メーカー水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所
通常価格1,325-4,6621,9782,9822,7642,207
通常出荷日1日目2日目1日目1日目1日目1日目
W(mm)14141317.52014
ねじ径M6W3/8---W3/16
使用荷重(kN)0.981.570.231.961.181.27
D(mm)68.2488-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト