17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

豆シンブル(ステンレス)

通常単価(税別)
327411
税込単価
360452
通常出荷日:1日目

【特長】・端末加工するワイヤーコースとして使います【用途】・ワイヤーロープの先端をアイ加工して使用する...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

A(mm)

B(mm)

D(mm)

L(mm)

JANコード

質量(g)

適合ロープ径(mm)

最小発注数量
204-7140
5.5
7
11
17
4982970404964
3.000
5
1個
204-5620
7
8.5
12
20
4982970404971
5.000
6
1個
205-1872
7
10
15
28
4982970404988
11
7
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
327
( 360 )
1日目
372
( 409 )
1日目
411
( 452 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・端末加工するワイヤーコースとして使います
【用途】
・ワイヤーロープの先端をアイ加工して使用する場合のワイヤーの摩耗防止
【材質】
・ステンレス(SUS304)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

豆シンブル(ステンレス)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
豆シンブル(ステンレス)
ステンレス 豆ブロック
板シンブル
ステンレス 豆Sカン
ステンレス 板シンブル KRNタイプ
銅リングキャッチ
メーカー水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所
通常価格327-3,336 -255 -8693 -2,052 -
通常出荷日1日目在庫品1日目〜1日目4日目在庫品1日目〜1日目
種類シンブル-シンブルSカンシンブル-
材質1ステンレス(SUS304)材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バフ研磨仕上げステンレス(SUS304)材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト