17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

アイストラップ(座ぐりなしタイプ)ステンレス

通常単価(税別)
594699
税込単価
653769
通常出荷日:1日目

【特長】・設置幅の狭い面でも取付け可能です【用途】・支柱や壁面等に【材質】・ステンレス(SUS304)

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 座ぐりなしタイプなので、ナベ頭などのねじをご使用下さい。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

使用荷重(kN)

d(mm)

D(mm)

h(mm)

H(mm)

JANコード

質量(g)

L1(mm)

L2(mm)

L3(mm)

最小発注数量
204-8738
0.2
5.2
6
16
22
4982970412341
14
58
45
15
1個
205-0306
0.29
6
8
17
25
4982970414642
27.000
63
47
12
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
594
( 653 )
1日目
699
( 769 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・設置幅の狭い面でも取付け可能です
【用途】
・支柱や壁面等に
【材質】
・ステンレス(SUS304)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 座ぐりなしタイプなので、ナベ頭などのねじをご使用下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アイストラップ(座ぐりなしタイプ)ステンレスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アイストラップ(座ぐりなしタイプ)ステンレス
ローアイストラップ(座ぐりなしタイプ)
Sフック(ストレートタイプ)
ネットフック NFタイプ
ステンレス 板シンブル KRNタイプ
ラウンドアイ丸カン(ステンレス)
メーカー水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所
通常価格594-1,2801,325 -720 -93 -1,991 -
通常出荷日1日目1日目1日目2日目在庫品1日目〜1日目
種類アイストラップ---シンブル-
材質1ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)-材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ-

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト