17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

黄銅製継手(インチ系列) エルボ

通常単価(税別)
5191,195
税込単価
5711,315
通常出荷日:1日目

【特長】・チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます・チュー...

詳細を確認
  • 凍結させないで下さい。
  • 適用チューブ以外をご使用の場合の外径精度はナイロン±0.1mm以内ウレタン±0.15mm以内のもので真円度は最大外径-最小外径が0.2mm以内のチューブをご使用下さい。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

接続口径

適合チューブ外径D(mm)

六角対辺(mm)取付けナット

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
PT1/2
12.7
19
75.000
384-0925
1個
PT1/8
6.35
12
20.000
384-0919
1個
PT1/2
9.53
17
75.000
384-0920
1個
PT1/4
9.53
17
40.000
384-0922
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,195
( 1,315 )
1日目
519
( 571 )
1日目
1,045
( 1,150 )
1日目
737
( 811 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます
・チューブが破壊するまで接続部分に異常がない仕様です
・R(PT) ネジサイズ別のカラーネジシールつきです
【用途】
・空気圧配管用
・水圧配管用
・油圧配管用
【材質】
・黄銅

ご注意

  • 凍結させないで下さい。
  • 適用チューブ以外をご使用の場合の外径精度はナイロン±0.1mm以内ウレタン±0.15mm以内のもので真円度は最大外径-最小外径が0.2mm以内のチューブをご使用下さい。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

黄銅製継手(インチ系列) エルボのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
黄銅製継手(インチ系列) エルボ
黄銅製継手(インチ系列) ニップル
ジュンロン黄銅製継手エルボ
クイックシールシリーズ インサートタイプ(黄銅仕様) 90°エルボ (インチサイズ)
ジュンロン黄銅製継手スリーブ(黄銅)
ジュンロン黄銅製継手ユニオン
メーカー潤工社潤工社潤工社ニッタ潤工社潤工社
通常価格519-233 -320 -398 -76 -260 -
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
使用流体空気、水、油、有機溶剤空気、水、油、有機溶剤----
材質1黄銅黄銅----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

締付け継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト