17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ガード ステンレスシャックル南京錠NO.5000

通常単価(税別)
3,1206,032特別価格
税込単価
3,4326,635特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・錆に強いステンレス製シャックルです。・本体、シリンダープラグの外観はクロームメッキを施し、内...

詳細を確認
  • 付属鍵本数(本)
    3
  • 材質1
    本体:真鍮製、クロームメッキ仕上 シャックル部:ステンレス製 シリンダー部:真鍮製、クロームメッキ仕上
  • 材質2
    キー:真鍮製、ニッケルメッキ仕上
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

ツル径(mm)

幅(mm)

B(mm)

C(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
4
25
14.5
13
4944415203440
78.000
525-7919
1個
5
30
16
16
4944415203013
106.000
525-7918
1個
6
40
22.5
22
4944415203020
159.000
525-7912
1個
8
50
28.5
28
4944415203037
301.000
525-7916
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,120
( 3,432 )
1日目
3,361
( 3,697 )
1日目
3,6423,423
( 3,765 )
1日目
6,0325,669
( 6,236 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・錆に強いステンレス製シャックルです。
・本体、シリンダープラグの外観はクロームメッキを施し、内部部品はステンレス製スプリング、ニッケルメッキ付ピン等を採して防錆効果を向上させています。
・本体にキーナンバー刻印がないので安心です。(鍵にはキーナンバー刻印があります。)
【用途】
・学校、物置、ロッカー、道具箱等に。
【材質】
・本体:真鍮製、クロームメッキ仕上 シャックル部:ステンレス製 シリンダー部:真鍮製、クロームメッキ仕上
・キー:真鍮製、ニッケルメッキ仕上

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガード ステンレスシャックル南京錠NO.5000のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガード ステンレスシャックル南京錠NO.5000
シリンダー錠 南京錠
大型南京錠
南京錠 C-555
南京錠 C-574
南京錠 001シリーズ
メーカーGUARDハイロジックタキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造杉田エース
通常価格3,120-2,052578 -1,582 -1,680 -2,420
通常出荷日1日目3日目5日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目7日目
付属鍵本数(本)3-----
材質1本体:真鍮製、クロームメッキ仕上 シャックル部:ステンレス製 シリンダー部:真鍮製、クロームメッキ仕上-----
材質2キー:真鍮製、ニッケルメッキ仕上-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

南京錠・文字合わせ錠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト