ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

焼不知ゴールド

通常単価(税別)
1,797
税込単価
1,977

【特長】・潤滑効果によって砥石の目詰まりを防止するため、研削力がアップします。...

詳細情報を確認する
  • 奥行(mm)
    60
  • 間口(mm)
    127
  • 高さ(mm)
    37
  • JANコード
    4532373001811
  • 質量(g)
    190.000
  • トラスココード
    162-2264

ご注意

  • 本製剤を使用した面に塗装などを行うと剥離の恐れがあります。
  • 本製剤は油脂成分のみで研磨剤を含みません。
  • 本製剤の油分は、作業直後に炭酸カルシウム粉末を散布し、ウエスでふきとることによって除去できます。
  • 使用上の注意をよく読んでからお使いください。

型番:

YSG1276037
解除
    数量:

    YSG1276037の仕様・寸法情報

    奥行(mm)
    60
    間口(mm)
    127
    高さ(mm)
    37
    JANコード
    4532373001811
    質量(g)
    190.000
    トラスココード
    162-2264

    型番リスト

    表示件数
    型番
    YSG1276037
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,797
    ( 1,977 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・潤滑効果によって砥石の目詰まりを防止するため、研削力がアップします。
    ・優れた吸熱効果で鋼材の温度を低下させることによって、研削焼けを防止します。
    【用途】
    ・研削・研磨時の目詰まりと焼けの防止に。
    ・ステンレス加工時の研削焼けにお困りの方に。吸熱効果により鋼材の温度を下げるので、研削焼けを防ぎます。
    ・アルミ加工時の砥石目詰まりにお困りの方に。潤滑効果により切りくずが排出されるので、砥石目詰まりを防ぎます。
    ・研削力を求める方に。潤滑効果により切りくずの排出が促進されるので、研削力がアップします。

    ご注意

    • 本製剤を使用した面に塗装などを行うと剥離の恐れがあります。
    • 本製剤は油脂成分のみで研磨剤を含みません。
    • 本製剤の油分は、作業直後に炭酸カルシウム粉末を散布し、ウエスでふきとることによって除去できます。
    • 使用上の注意をよく読んでからお使いください。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    焼不知ゴールドの型番YSG1276037のページです。 型番YSG1276037に関する仕様情報を記載しております。
    焼不知ゴールドのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    焼不知ゴールド
    3M™コンパウンド
    ダイヤモンドコンパウンド
    ピカール 白トリポリS-2
    ダイヤモンドパウダー(粉状)
    ツヤデール
    メーカーニューレジストンスリーエムジャパンミニター日本磨料工業ナカニシミニター
    通常価格1,7972,3484,609 -1,0193,200 -1,813
    通常出荷日1日目1日目1日目〜7日目1日目1日目
    奥行(mm)60-----
    間口(mm)127-----
    高さ(mm)37-----
    JANコード4532373001811-----
    質量(g)190.000-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    研磨剤カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました