17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

Tスパイラルタップ TSP

通常単価(税別)
1,9102,426
税込単価
2,1012,669

【特長】・各被削材質に対応した独自の溝形状とねじれ溝により、止まり穴の加工に対...

詳細情報を確認する
  • 質量(g)
    50.000
  • 材質1
    HSSV
未確定:候補が5型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    トラスココード

    シャンク四角部(mm)

    最小発注数量
    4548597000042
    559-9879
    2.5
    1個
    4548597000066
    559-9856
    3.2
    1個
    4548597000097
    560-1491
    4
    1個
    4548597000127
    559-9917
    4.5
    1個
    4548597000141
    560-1454
    4.5
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,426
    ( 2,669 )
    1日目
    1,961
    ( 2,157 )
    1日目
    1,910
    ( 2,101 )
    1日目
    1,935
    ( 2,129 )
    1日目
    2,064
    ( 2,270 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・各被削材質に対応した独自の溝形状とねじれ溝により、止まり穴の加工に対し、切り屑をスムーズに排出します。
    【用途】
    ・止まり穴加工用。
    ・被削材:一般軟鋼。
    【材質】
    ・HSSV

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    Tスパイラルタップ TSPのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    Tスパイラルタップ TSP
    CoroTap(R) T300-PM101JA/JBシリーズ スパイラルタップ
    CoroTap(R) T300-PM100JA/JBシリーズ スパイラルタップ
    スパイラルタップシリーズ 超硬スパイラルタップ OT-SFT
    スパイラルタップ(HSSE)
    スパイラルタップセット
    メーカー田野井製作所サンドビックサンドビックオーエスジーエスコASAHI TOOLS
    通常価格1,910-4,074 -3,306 -9,729 -4,470 -28,435
    通常出荷日1日目7日目〜7日目〜1日目〜2日目〜4日目
    質量(g)50.000-----
    材質1HSSV-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    スパイラルタップカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト