17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

Tガンタップ オーバーサイズ O-TGN

通常単価(税別)
1,1371,213
税込単価
1,2511,334

【特長】・メートルねじ用です。【用途】・通り穴加工用。・被削材:一般軟鋼。【材...

詳細情報を確認する
  • 質量(g)
    50.000
  • 材質1
    HSSV
未確定:候補が4型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    トラスココード

    シャンク四角部(mm)

    最小発注数量
    4548597003821
    559-9842
    3.2
    1個
    4548597003838
    559-8312
    4
    1個
    4548597003845
    559-9855
    4.5
    1個
    4548597003852
    559-8339
    4.5
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,157
    ( 1,273 )
    1日目
    1,196
    ( 1,316 )
    1日目
    1,137
    ( 1,251 )
    1日目
    1,213
    ( 1,334 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・メートルねじ用です。
    【用途】
    ・通り穴加工用。
    ・被削材:一般軟鋼。
    【材質】
    ・HSSV

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    Tガンタップ オーバーサイズ O-TGNのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    Tガンタップ オーバーサイズ O-TGN
    Tガンタップ TGN
    Tガンタップ ステンレス用 TGN-SUS
    CoroTap(R) T200-PM101JA/JBシリーズ ポイントタップ
    CoroTap(R) T200-PM100JA/JBシリーズ ポイントタップ
    ポイントタップシリーズ 高速シンクロタップ HS-RFT
    メーカー田野井製作所田野井製作所田野井製作所サンドビックサンドビックオーエスジー
    通常価格1,137-1,213 -1,248 -3,709 -3,011 -3,397 -
    通常出荷日1日目1日目1日目7日目7日目〜1日目
    質量(g)50.00050.00050.000---
    材質1HSSVHSSVHSSE---

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ポイントタップカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト