17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マグオン マグネットホルダー

通常単価(税別)
1,4181,637
税込単価
1,5601,801
通常出荷日:1日目

【特長】・出し入れしやすく、視覚的にもすっきりとしたトータル収納が合理的に家事をアシストします。【用途...

詳細を確認
  • ホワイト
  • 材質1
    本体:ポリプロピレン
  • 材質2
    マグネット

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

外形寸法(mm)奥行

外形寸法(mm)間口

外形寸法(mm)高さ

JANコード

質量(g)

トラスココード

材質3

最小発注数量
135
128
258
4979625091730
510.000
359-5138
-
1個
140
137
128
4979625101361
340.000
359-5113
フタ:ポリエチレン
1個
89
257
150
4979625101484
290.000
359-5202
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,637
( 1,801 )
1日目
1,418
( 1,560 )
1日目
1,637
( 1,801 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・出し入れしやすく、視覚的にもすっきりとしたトータル収納が合理的に家事をアシストします。
【用途】
・使う場所、収納するモノのサイズと使いやすさを追求したマグネットストレージシリーズ。
・住宅環境や生活スタイルが変わっても、シンプルかつ機能的なデザインは一過性の流行に左右されず、魅せる収納と合理的な空間活用を提案。
・オフィス、キッチン、ランドリー、サニタリー色々なシーンで。
【材質】
・本体:ポリプロピレン
・マグネット

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグオン マグネットホルダーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグオン マグネットホルダー
マグネットエキスパンドハンガー
マグネットスパイスラック
ゴミ袋ホルダー(吸盤付)
マグオン
マグネットホルダー
メーカー吉川国工業所吉川国工業所吉川国工業所吉川国工業所吉川国工業所下西製作所
通常価格1,418-1,4188721,418710 -212
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目14日目
ホワイトホワイトホワイト-ホワイト-
材質1本体:ポリプロピレン本体:ABS樹脂本体:ポリプロピレン本体:ポリプロピレン--
材質2マグネットパイプ:ステンレススチールマグネットマグネット--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットホルダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト