17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クサビインテリアポール

通常単価(税別)
2,778
税込単価
3,056

【特長】・インテリア性の高いカラーと質感です・突然の落下を防ぐクサビ機構です

詳細情報を確認する

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    数量:

    絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

    • 色詳細

    • JANコード

    • トラスココード

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数

    色詳細

    JANコード

    トラスココード

    最小発注数量
    ウッディ
    4973221252878
    244-3980
    1個
    アイアンブラック
    4973221252885
    244-3981
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,778
    ( 3,056 )
    1日目
    2,778
    ( 3,056 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・インテリア性の高いカラーと質感です
    ・突然の落下を防ぐクサビ機構です

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    クサビインテリアポールのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    クサビインテリアポール
    クサビインテリアポール
    フレームレスパーテーション WLPパネル エンドカバー
    アキレス アキレスミエール専用金具 200mm用ハンガー
    ミヅシマ ベルトパーテーション(ステンレスタイプ) グリーン
    岡田 間仕切中間ポール【挟込みタイプ】4000mm
    メーカー新輝合成新輝合成トラスコ中山アキレスミヅシマ工業岡田装飾金物
    通常価格2,7783,517 -1,174 -74941,81210,732
    通常出荷日1日目1日目7日目〜4日目4日目7日目
    商品タイプ転倒防止伸縮棒-----
    その他-----
    固定タイプシングル形-----
    奥行(mm)55-----
    高さ(mm)70-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    転倒防止用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト