17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

ばね座金組込六角ボルト(スチール)【26~30個入り】

通常単価(税別)
1,007
税込単価
1,108
通常出荷日:1日目

【特長】・スプリングワッシャーをセットする手間が省けます。・環境に配慮した三価クロメート品です。【材質...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

寸法(mm)d

寸法(mm)L

ねじピッチ(mm)

ばね座金外径(mm)

ばね座金厚さ(mm)

最小発注数量
4989999949070
115-7312
78.300
M5
8
0.8
8.5
1.3
1パック

30個入り

4989999949094
115-7314
81.600
M5
12
0.8
8.5
1.3
1パック

26個入り

4989999949100
115-7315
106.900
M5
20
0.8
8.5
1.3
1パック

26個入り

4989999949117
115-7316
122.900
M6
8
1
11.5
1.5
1パック

26個入り

4989999949124
115-7317
127.400
M6
10
1
11.5
1.5
1パック

26個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,007
( 1,108 )
1日目
1,007
( 1,108 )
1日目
1,007
( 1,108 )
1日目
1,007
( 1,108 )
1日目
1,007
( 1,108 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スプリングワッシャーをセットする手間が省けます。
・環境に配慮した三価クロメート品です。
【材質】
・スチール
・表面処理:三価クロメート仕上げ(白)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ばね座金組込六角ボルト(スチール)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ばね座金組込六角ボルト(スチール)
ナベ頭組込ねじ(スチール) ヘキサゴンパック入り
ナベ頭組込ねじ(スチール) スプリング/丸ワッシャー(P=3)付
座金組込ボルト(三価クロメート・トリーマータイプ)
ナベ頭組込ねじ(ステンレス・全ねじタイプ) P=3 ヘキサゴンパック入り
ナベ頭組込ねじ(ステンレス・全ねじタイプ) P=2 ヘキサゴンパック入り
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,0071,063 -1,029 -606 -1,757 -4,294 -
通常出荷日1日目11日目11日目1日目〜11日目11日目
材質1スチールスチールスチール低炭素鋼(SWCH)ステンレス(SUS304相当材)ステンレス(SUS304相当材)
材質2表面処理:三価クロメート仕上げ(白)表面処理:三価クロメート仕上げ(白)表面処理:三価クロメート仕上げ(白)表面処理:三価クロメート仕上げ(白)容器材質:ダンボール容器材質:ダンボール
強度区分4.8強度区分4.8強度区分4.8-A2-50相当A2-50相当
表面処理三価クロメートめっき-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

座金組込みねじカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト