17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

クランプ式マルチコンセントタップ

通常単価(税別)
3,370
税込単価
3,707

【特長】・コンセント(1400W)と USBコンセント(Type-A/Type...

詳細情報を確認する
  • コンセント数
    1
  • 奥行(mm)
    73
  • 高さ(mm)
    120
  • 定格電圧(V)
    100
  • 幅(mm)
    50
  • ケーブル長(m)
    2
  • コンセント形状
    AC100V×1 USB typeA×1 USB typeC×1
  • プラグ形状
    L型
  • 定格容量(W)
    1400
  • 質量(g)
    420.000
  • 材質1
    本体:ABS樹脂
  • 材質2
    コード:PVC樹脂、ユリア樹脂、銅

ご注意

  • 本製品に取り付けられる板厚は32mmまでです。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    トラスココード

    最小発注数量
    4959171103859
    552-8145
    1個
    4959171103866
    552-8125
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,370
    ( 3,707 )
    7日目
    3,370
    ( 3,707 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・コンセント(1400W)と USBコンセント(Type-A/Type-C)を搭載した、マルチコンセントタップです
    ・USBはType-AとType-Cを同時に充電可能です(合計3A)
    ・クランプでデスク等に固定するだけで、家具にコンセントが設置できます
    ・クランプ固定なので、家具に固定しても家具自体は電安法の対象になりません
    ・在宅勤務、モバイルワーク、フリーアドレス、サテライトオフィスなど、
    ・必要な場所に簡単に「コンセントとUSB」が取付けできます
    ・これ1台で、ノートPC、タブレット、スマホ等が一度に充電できます
    ・クランプ式なので「取り付けと取り外し」も簡単
    ・工具がいりません
    【材質】
    ・本体:ABS樹脂
    ・コード:PVC樹脂、ユリア樹脂、銅

    ご注意

    • 本製品に取り付けられる板厚は32mmまでです。
    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    クランプ式マルチコンセントタップのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    クランプ式マルチコンセントタップ
    8個口抜け止め式OAタップ
    電源タップ 6個口 3ピン式 タイプマグネット付
    電源タップ 6個口 2ピン式 タイプ雷サージ防止
    電源タップ 3ピン式 4個口 ホワイト 変換アダプター付
    電源タップ 3ピン式 7個口 ホワイト 変換アダプター付
    メーカーノアサンワサプライバッファローバッファローバッファローバッファロー
    通常価格3,3706,655 -4,7232,0472,954 -3,366 -
    通常出荷日7日目在庫品1日目〜6日目6日目在庫品1日目在庫品1日目
    コンセント数1-----
    奥行(mm)73-----
    高さ(mm)120-----
    定格電圧(V)100-----
    幅(mm)50-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    電源タップカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト