ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ペテップル(M-Bシリーズ)【100個入り】

通常単価(税別)
2,368
税込単価
2,605

【特長】・配線補助材料として、全国数万社の方々にご使用いただき、その簡便さと信...

詳細情報を確認する
  • 横(mm)
    15
  • 最大結束径(mm)
    φ5
  • 縦(mm)
    7.3
  • A(mm)
    15
  • C(mm)
    13
  • D(mm)
    3.4
  • 寸法(mm)B
    7.3
  • 質量(g)
    56.600
  • トラスココード
    161-0292
  • 材質1
    スチール(黒色クロメートメッキ)

ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

型番:

MM-105B
解除
    数量:
    パック (100個入り)

    閲覧中の商品と併せてご検討ください

    -閉じる

    MM-105Bの仕様・寸法情報

    横(mm)
    15
    最大結束径(mm)
    φ5
    縦(mm)
    7.3
    A(mm)
    15
    C(mm)
    13
    D(mm)
    3.4
    寸法(mm)B
    7.3
    質量(g)
    56.600
    トラスココード
    161-0292
    材質1
    スチール(黒色クロメートメッキ)
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    MM-105B
    最小発注数量
    1パック

    100個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,368
    ( 2,605 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・配線補助材料として、全国数万社の方々にご使用いただき、その簡便さと信頼性から好評を博し、今日ではビス類同様、常備材の一つとして、作業性の向上に役立っております。
    【用途】
    ・配線用接着式止め金具。
    【材質】
    ・スチール(黒色クロメートメッキ)

    ご注意

    • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ペテップル(M-Bシリーズ)の型番MM-105Bのページです。 型番MM-105Bに関する仕様情報を記載しております。
    ペテップル(M-Bシリーズ)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ペテップル(M-Bシリーズ)
    ペテップル(PM-Rシリーズ)
    結束バンド 460×7.6mm 黒 ナイロン66 T120Mシリーズ
    スパイラルチューブ 長さ 10m
    PVCリール巻 4mm×600m
    結束バンド 250 x 4.6 mm ナチュラル RELK2M
    メーカーNATORINATORIヘラマンタイトントラスコ中山共和ヘラマンタイトン
    通常価格2,3682,239 -14,987540 -3,9906,119
    通常出荷日1日目1日目5日目1日目〜6日目5日目
    横(mm)15-----
    最大結束径(mm)φ5-----
    縦(mm)7.3-----
    シルバー----
    A(mm)15-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました