ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

タップ&ダイスセット

通常単価(税別)
42,800
税込単価
47,080

【特長】・自動車や設備の整備に使用できるタップ&ダイスセットです。【用途】・ネ...

詳細情報を確認する
  • 適合ねじ径
    M6x0.75&1.0・M8x1.0&1.25・M10x1.25&1.5・M12x1.25&1.5・M14x1.5&2.0・M16x1.5&2.0・M18x1.5&2.5・M20x1.5&2.5・M22x1.5&2.5・M24x1.5&3.0
  • セット入数(個)
    50
  • JANコード
    4580343092109
  • 質量(g)
    6180.0
  • トラスココード
    471-8423
  • 材質1
    合金鋼SKS

型番:

JTC5214
解除
    数量:

    JTC5214の仕様・寸法情報

    適合ねじ径
    M6x0.75&1.0・M8x1.0&1.25・M10x1.25&1.5・M12x1.25&1.5・M14x1.5&2.0・M16x1.5&2.0・M18x1.5&2.5・M20x1.5&2.5・M22x1.5&2.5・M24x1.5&3.0
    セット入数(個)
    50
    JANコード
    4580343092109
    質量(g)
    6180.0
    トラスココード
    471-8423
    材質1
    合金鋼SKS

    型番リスト

    表示件数
    型番
    JTC5214
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    42,800
    ( 47,080 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・自動車や設備の整備に使用できるタップ&ダイスセットです。
    【用途】
    ・ネジ山修正などに。
    【材質】
    ・合金鋼SKS

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    タップ&ダイスセットの型番JTC5214のページです。 型番JTC5214に関する仕様情報を記載しております。
    タップ&ダイスセットのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    タップ&ダイスセット
    M1-M12 タップホルダーセット
    タップハンドル
    タップハンドル(マグネットベース付) M3~12
    タップホルダセット TTHS-8
    ユキワ タップホルダ
    メーカーJTCエスコVERTEXエスコトラスコ中山ユキワ精工
    通常価格42,80012,9321,035 -42,69414,44976,646
    通常出荷日2日目4日目4日目3日目1日目8日目
    適合ねじ径M6x0.75&1.0・M8x1.0&1.25・M10x1.25&1.5・M12x1.25&1.5・M14x1.5&2.0・M16x1.5&2.0・M18x1.5&2.5・M20x1.5&2.5・M22x1.5&2.5・M24x1.5&3.0-----
    セット入数(個)50-----
    JANコード4580343092109-----
    質量(g)6180.0-----
    トラスココード471-8423-----
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    タップハンドル・タップホルダ・タップレンチカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました