17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

HNAD ハイピッチディスク(穴なし)【50個入り】

通常単価(税別)
101119
税込単価
111131

【特長】・マジック式研磨紙で番手の取り替えが簡単です。・目づまりが少なくロング...

詳細情報を確認する
  • 外径(mm)
    125
  • タイプ
    マジック式
  • 穴有無
未確定:候補が6型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    トラスココード

    粒度(#)

    質量(g)

    最小発注数量
    4937591925404
    145-8138
    40
    15.000
    50パック

    50個入り

    4937591925473
    145-9791
    60
    14.000
    50パック

    50個入り

    4937591925534
    148-0249
    80
    13.000
    50パック

    50個入り

    4937591925619
    148-0189
    100
    9.000
    50パック

    50個入り

    4937591925664
    145-9783
    120
    7.000
    50パック

    50個入り

    4937591925770
    148-0275
    240
    4.000
    50パック

    50個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    119
    ( 131 )
    1日目
    114
    ( 125 )
    1日目
    107
    ( 118 )
    1日目
    101
    ( 111 )
    1日目
    101
    ( 111 )
    1日目
    102
    ( 112 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・マジック式研磨紙で番手の取り替えが簡単です。
    ・目づまりが少なくロングライフです。
    ・穴なしタイプです。
    【用途】
    ・自動車補修研磨作業。
    ・金属焼き付け塗装研磨作業。
    ・FRP研磨作業。

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    HNAD ハイピッチディスク(穴なし)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    HNAD ハイピッチディスク(穴なし)
    足付けソフトディスク 穴なし
    円型研磨紙 ドライタックペーパー(のり脱着式、穴なし)
    マジック式研磨紙 アストラマジックディスク穴なし 粒度60~180
    ベベルディスク 穴タイプ
    のりつき研磨紙PN円形穴なし “ピーエスペーパーPNタイプ”
    メーカー三共理化学スリーエムジャパン日本研紙トラスコ中山トラスコ中山三共理化学
    通常価格101-5,9664,967 -3,569 -6,651 -91
    通常出荷日1日目1日目4日目〜1日目〜1日目7日目
    外径(mm)125-----
    タイプマジック式-----
    穴有無-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト