17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ボルトクリッパーα 替刃

通常単価(税別)
2,503
税込単価
2,753

【特長】・軽くて丈夫なスチールパイプハンドルを採用しています【材質】・特殊鋼

詳細情報を確認する
  • 適合本体
    TBCJ-300
  • トラスココード
    195-0364
  • JANコード
    4989999409796
  • 材質1
    特殊鋼
  • 呼称
    替刃
  • 質量(g)
    290.000

型番:

TBCJ-300K
解除
    数量:

    TBCJ-300Kの仕様・寸法情報

    適合本体
    TBCJ-300
    トラスココード
    195-0364
    JANコード
    4989999409796
    材質1
    特殊鋼
    呼称
    替刃
    質量(g)
    290.000

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    TBCJ-300K
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,503
    ( 2,753 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・軽くて丈夫なスチールパイプハンドルを採用しています
    【材質】
    ・特殊鋼

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ボルトクリッパーα 替刃の型番TBCJ-300Kのページです。 型番TBCJ-300Kに関する仕様情報を記載しております。
    ボルトクリッパーα 替刃のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ボルトクリッパーα 替刃
    ボルトクリッパーα 替刃 450mm
    ボルトクリッパーα 替刃
    ボルトクリッパー替 刃
    トラスコ中山 ボルトクリッパー
    折りたたみボルトクリッパー
    メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
    通常価格2,5033,8082,4604,4244,270 -6,080 -
    通常出荷日1日目1日目1日目4日目1日目〜9日目
    適合本体TBCJ-300TBCJ450TBCJ-350TWD-600--
    トラスココード195-0364195-0366195-0365298-6167--
    JANコード4989999409796498999940981949899994098024989999128284--
    材質1特殊鋼特殊鋼特殊鋼ハンドル:スチールハンドル:スチールハンドル:スチール
    呼称替刃替刃替刃---

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ボルトクリッパーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト