17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

マイクロスティクス(R)ビット

通常単価(税別)
2,533
税込単価
2,786

【特長】・小型精密機器等のメンテナンスに最適です・表面はニッケル仕上げです・適...

詳細情報を確認する
  • 質量(g)
    3.000
  • タイプ
    Microstix
  • 全長(mm)
    40
  • 材質1
    特殊工具鋼
未確定:候補が3型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    トラスココード

    刃先

    最小発注数量
    4013288179340
    195-2950
    00
    1個
    4013288179357
    195-2951
    F
    1個
    4013288179371
    195-2953
    1
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,533
    ( 2,786 )
    1日目
    2,533
    ( 2,786 )
    1日目
    2,533
    ( 2,786 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・小型精密機器等のメンテナンスに最適です
    ・表面はニッケル仕上げです
    ・適合メーカー:ハイオスなど
    【材質】
    ・特殊工具鋼

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    マイクロスティクス(R)ビットのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    マイクロスティクス(R)ビット
    ボールポイント六角ビット
    867/1ZA トルクスビット
    トルクスプラス(R)ビット
    片頭トルクス(R) 剛彩ビット GSVT08SH
    ねじのレスキュー HIOSスパイク(R)ビット(精密ねじ専用) SPKシリーズ
    メーカーWERAWERAWERAエイトベッセルハイオス
    通常価格2,5331,363234 -1,6426607,221
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目7日目
    質量(g)3.0003.0005.300---
    タイプMicrostixハーフムーン----
    全長(mm)404425---
    材質1特殊工具鋼特殊合金鋼----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト