ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ボールポイント六角ビット

通常単価(税別)
1,363
税込単価
1,499

【特長】・ネジ頭に傾けて差し込んでも回せるボールエンド刃先です。・真空熱処理を...

詳細情報を確認する
  • JANコード
    4013288187482
  • トラスココード
    207-5180
  • 質量(g)
    3.000
  • 刃先(mm)
    4.0
  • タイプ
    ハーフムーン
  • 軸径(mm)
    4
  • 全長(mm)
    44
  • 刃先
    対辺4
  • 材質1
    特殊合金鋼

型番:

200498
解除
    数量:

    200498の仕様・寸法情報

    JANコード
    4013288187482
    トラスココード
    207-5180
    質量(g)
    3.000
    刃先(mm)
    4.0
    タイプ
    ハーフムーン
    軸径(mm)
    4
    全長(mm)
    44
    刃先
    対辺4
    材質1
    特殊合金鋼
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    200498
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,363
    ( 1,499 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ネジ頭に傾けて差し込んでも回せるボールエンド刃先です。
    ・真空熱処理を施しており粘りがあります。
    ・防錆処理済品です。
    ・独自のヘックスプラス先端形状が寿命を延ばします。
    【用途】
    ・電子製品・精密組立。
    【材質】
    ・特殊合金鋼

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ボールポイント六角ビットの型番200498のページです。 型番200498に関する仕様情報を記載しております。
    ボールポイント六角ビットのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ボールポイント六角ビット
    マイクロスティクス(R)ビット
    867/1ZA トルクスビット
    1/4″HEX六角ビット
    片頭ボールポイント 剛彩ビット GSBPシリーズ
    片頭ボールポイント 剛彩ビット 5本組アソート
    メーカーWERAWERAWERAPBスイスツールズベッセルベッセル
    通常価格1,3632,533234 -791 -4582,568
    通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目〜1日目〜1日目
    JANコード4013288187482-----
    トラスココード207-5180-----
    質量(g)3.0003.0005.300---
    刃先(mm)4.0-----
    タイプハーフムーンMicrostix----
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました