ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

切断砥石スーパーリトル(防湿パック)

通常単価(税別)
295
税込単価
325

【特長】・長期間品質保持が可能な防湿パックにより、湿気による経時劣化を抑制しま...

詳細情報を確認する
  • JANコード
    4962356672873
  • トラスココード
    653-1948
  • 外径(mm)
    105
  • 穴径(mm)
    15.0
  • 硬度
    S
  • 最高使用回転数(rpm)
    14500
  • 最高使用周速度(m/min)
    4800
  • 刃厚(mm)
    0.8
  • 砥材
    A
  • 粒度(#)
    46
  • 最高使用周速度(m/s)
    80
  • 質量(g)
    25.000

ご注意

  • 誤った使い方をした場合、砥石が破壊して、死亡または重傷をまねく恐れがあります。
  • 製品に添付の検査表にある「警告」の内容を必ず守ってください。

型番:

1000C2811B
解除
    数量:

    1000C2811Bの仕様・寸法情報

    JANコード
    4962356672873
    トラスココード
    653-1948
    外径(mm)
    105
    穴径(mm)
    15.0
    硬度
    S
    最高使用回転数(rpm)
    14500
    最高使用周速度(m/min)
    4800
    刃厚(mm)
    0.8
    砥材
    A
    粒度(#)
    46
    最高使用周速度(m/s)
    80
    質量(g)
    25.000

    型番リスト

    表示件数
    型番
    1000C2811B
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    295
    ( 325 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・長期間品質保持が可能な防湿パックにより、湿気による経時劣化を抑制します
    ・刃厚に応じ、優れた寿命と切れ味を発揮します
    ・厚み0.8は切断スピード重視、1.0は切れ味重視、1.5はオールマイティー、2.3は寿命重視です
    ・湿気による砥石の品質劣化を防ぎ、砥石寿命が大幅アップしました
    ・本当によく切れます
    ・ステンレスや薄板の切断でも焼けが少ないです
    【用途】
    ・ステンレス・一般鋼材の薄板や小径のパイプ材、建築内装材の切断に

    ご注意

    • 誤った使い方をした場合、砥石が破壊して、死亡または重傷をまねく恐れがあります。
    • 製品に添付の検査表にある「警告」の内容を必ず守ってください。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    切断砥石スーパーリトル(防湿パック)の型番1000C2811Bのページです。 型番1000C2811Bに関する仕様情報を記載しております。
    切断砥石スーパーリトル(防湿パック)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    切断砥石スーパーリトル(防湿パック)
    切断砥石スーパーリトル
    スーパーリトルII オフセット型切断砥石
    スーパーリトル防湿パック
    スーパーリトル 切断砥石
    スーパーリトルII カミソリ
    メーカーノリタケノリタケノリタケノリタケノリタケノリタケ
    通常価格2952954052,961 -267 -372
    通常出荷日5日目5日目在庫品1日目5日目〜在庫品1日目〜1日目
    JANコード49623566728734962356672866----
    トラスココード653-1948653-1947375-5070---
    外径(mm)105105----
    穴径(mm)15.015.0----
    硬度SS----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    切断砥石カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました