17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フィルターレンチ

通常単価(税別)
4,998
税込単価
5,498

【特長】・小型機種から大型機種まで対応可です。・強度アップタイプです。【用途】...

詳細情報を確認する
  • JANコード
    4575100017020
  • トラスココード
    411-6701
  • 質量(g)
    400.000
  • 材質1
    冷間圧延鋼板
  • 適用径(mm)
    73.7~137
  • 全長(mm)
    205
  • 適合径(mm)
    73.7~137

型番:

MOF400
解除
    数量:

    MOF400の仕様・寸法情報

    JANコード
    4575100017020
    トラスココード
    411-6701
    質量(g)
    400.000
    材質1
    冷間圧延鋼板
    適用径(mm)
    73.7~137
    全長(mm)
    205
    適合径(mm)
    73.7~137
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    MOF400
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,998
    ( 5,498 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・小型機種から大型機種まで対応可です。
    ・強度アップタイプです。
    【用途】
    ・オイルフィルターの取外し用。
    【材質】
    ・冷間圧延鋼板

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    フィルターレンチの型番MOF400のページです。 型番MOF400に関する仕様情報を記載しております。
    フィルターレンチのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    フィルターレンチ
    エアーチューブリムーバー グリップ付 ATR□
    ベルト式フィルターレンチ
    ハスコー 燃料フィルターレンチ(いすー用E型)
    ハスコー 燃料フィルターレンチ(いすー用I型)
    プラグレンチ
    メーカーミトロイミトロイHASCOHASCOHASCOKTC(京都機械工具)
    通常価格4,9985,17928,92931,26334,1092,871 -
    通常出荷日1日目1日目4日目5日目5日目1日目
    JANコード4575100017020-----
    トラスココード411-6701-----
    質量(g)400.000-----
    材質1冷間圧延鋼板本体:冷間圧延鋼----
    適用径(mm)73.7~137-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました