17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

プライヤーレンチ用保護カバー カバーグリップ【3個入り】

通常単価(税別)
2,967
税込単価
3,264
通常出荷日:1日目

【特長】・手で簡単に取り付けでき、内側のスナップフックにより掴み用のアゴにしっかりと固定できます。・柔...

詳細を確認
  • JANコード
    4003773085805
  • トラスココード
    207-4961
  • 質量(g)
    9.000
  • 材質1
    プラスチック

型番:

8609-180V01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (3個入り)

8609-180V01の仕様・寸法情報

JANコード
4003773085805
トラスココード
207-4961
質量(g)
9.000
材質1
プラスチック

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
8609-180V01
最小発注数量
1パック

3個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,967
( 3,264 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・手で簡単に取り付けでき、内側のスナップフックにより掴み用のアゴにしっかりと固定できます。
・柔らかく滑らかな掴み面により、デザイナーズ家具やその他の極めてデリケートな素材を掴む用途に適しています。
【材質】
・プラスチック

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プライヤーレンチ用保護カバー カバーグリップの型番8609-180V01のページです。 型番8609-180V01に関する仕様情報を記載しております。
プライヤーレンチ用保護カバー カバーグリップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プライヤーレンチ用保護カバー カバーグリップ
プライヤーレンチ コンフォートハンドル(亜鉛メッキ)
プライヤーレンチ ソフトプラスチックハンドル(亜鉛メッキ・すべり止め付)
ウォーターポンププライヤーコブラ
パイププライヤー用プラスチックジョー(8113-250用)
ミニコブラ +プライヤーレンチセット
メーカークニペックスクニペックスクニペックスクニペックスクニペックスクニペックス
通常価格2,96711,363 -10,489 -6,6723,82614,534
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜1日目1日目1日目
JANコード4003773085805--400377308583640037730865504003773070832
トラスココード207-4961--207-4962256-7163486-3569
質量(g)9.000--62.00013.000-
材質1プラスチック-クロムバナジウム電気鋼(亜鉛合金メッキ処理済)オイル焼き入れ焼き戻し処理済クロムバナジウム電気鋼--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウォーターポンププライヤーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト