17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

MEGAサンブレーホース(1M単位カット品)

  • 使用温度範囲(℃)
    -5~60
  • 長さ(m)
    1
  • 材質1
    軟質塩化ビニール樹脂(PVC)

ご注意

  • 1M単位のカット品になります。ご注文の際は分割納品不可にチェックをお願いします。
  • ご注文後のキャンセルは加工品となるためお受けできません。
未確定:候補が4型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    トラスココード

    許容曲げ半径(mm以上)

    使用圧力(MPa)

    質量(g)

    外径(mm)

    内径(mm)

    最小発注数量
    4920048542880
    125-8783
    36
    1.4
    150.000
    15
    9
    1個
    4920048542897
    125-8778
    48
    1.0
    180.000
    18
    12
    1個
    4920048542903
    125-8779
    60
    1.0
    260.000
    22
    15
    1個
    4920048542910
    125-8780
    76
    1.0
    320.000
    26
    19
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    748
    ( 823 )
    1日目
    935
    ( 1,029 )
    1日目
    1,346
    ( 1,481 )
    1日目
    1,635
    ( 1,799 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・MEGAサンブレーホースのカット品です、お好みの長さ(m単位)でご注文頂けます。
    ・高弾性樹脂の使用によりラバーライクな感触で、流体の確認が容易なクリア色です。
    【用途】
    ・工場・機械の給排水、エア配管、土木・建築現場での給排水。
    【材質】
    ・軟質塩化ビニール樹脂(PVC)

    ご注意

    • 1M単位のカット品になります。ご注文の際は分割納品不可にチェックをお願いします。
    • ご注文後のキャンセルは加工品となるためお受けできません。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    MEGAサンブレーホース(1M単位カット品)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    MEGAサンブレーホース(1M単位カット品)
    MEGAサンブレーホース(1M単位カット品) SB-32-CUT
    MEGAサンブレーホース(1M単位カット品)
    MEGA耐油サンブレーホース
    工業用ホース MEGAサンブレーホース
    カクダイ 排水ジャバラ 1巻(30m)
    メーカー十川産業十川産業十川産業十川産業十川産業カクダイ
    通常価格748-3,1481,410921-16,151
    通常出荷日1日目1日目1日目8日目4日目〜9日目
    使用温度範囲(℃)-5~60-5~60-5~60---
    長さ(m)111---
    材質1軟質塩化ビニール樹脂(PVC)軟質塩化ビニール樹脂(PVC)----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    樹脂ホースカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト