ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

高級つめきり

通常単価(税別)
1,931
税込単価
2,124

【特長】・ネオジム磁石で装着できる金属キャッチャーは、切った爪がケースに溜まっ...

詳細情報を確認する
  • 全長(mm)
    77
  • JANコード
    4972525053310
  • 質量(g)
    40.000
  • トラスココード
    351-6778
  • 材質1
    刃部:ステンレス刃物鋼、テコ:亜鉛合金・ニッケルメッキ仕上げ、キャッチャー:ステンレス・ネオジム磁石、ヤスリ:ステンレス特殊加工

型番:

G-1301
解除
    数量:

    G-1301の仕様・寸法情報

    全長(mm)
    77
    JANコード
    4972525053310
    質量(g)
    40.000
    トラスココード
    351-6778
    材質1
    刃部:ステンレス刃物鋼、テコ:亜鉛合金・ニッケルメッキ仕上げ、キャッチャー:ステンレス・ネオジム磁石、ヤスリ:ステンレス特殊加工
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    G-1301
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,931
    ( 2,124 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ネオジム磁石で装着できる金属キャッチャーは、切った爪がケースに溜まっても簡単に捨てることができます。
    【用途】
    ・爪切りに。
    【材質】
    ・刃部:ステンレス刃物鋼、テコ:亜鉛合金・ニッケルメッキ仕上げ、キャッチャー:ステンレス・ネオジム磁石、ヤスリ:ステンレス特殊加工

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    高級つめきりの型番G-1301のページです。 型番G-1301に関する仕様情報を記載しております。
    高級つめきりのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    高級つめきり
    ステンレス製高級つめきり金属キャッチャー付き
    ブライト900 ヴァリトM 平 舟型
    鉄工ヤスリ ステンレス(切削用)
    チタンスーパーソー
    スーパーソー 全長105mm
    メーカーグリーンベルグリーンベルツボサンツボサンツボサンツボサン
    通常価格1,9312,1573,738 -2,300 -4,000 -1,069 -
    通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目〜
    全長(mm)7792----
    JANコード49725250533104972525053181----
    質量(g)40.00066.000----
    トラスココード351-6778354-6765----
    材質1刃部:ステンレス刃物鋼、テコ:亜鉛合金・ニッケルメッキ仕上げ、キャッチャー:ステンレス・ネオジム磁石、ヤスリ:ステンレス特殊加工刃部:ステンレス刃物鋼----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    鉄工ヤスリカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました