ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ステンレス製高級つめきり金属キャッチャー付き

通常単価(税別)
2,157
税込単価
2,373
通常出荷日:1日目

【特長】・ネオジム磁石で装着できる金属キャッチャーは、切った爪がケースに溜まっても簡単に捨てる事ができ...

詳細を確認

型番:

G-1305
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

G-1305の仕様・寸法情報

全長(mm)
92
JANコード
4972525053181
質量(g)
66.000
トラスココード
354-6765
材質1
刃部:ステンレス刃物鋼
材質2
テコ:亜鉛合金・ニッケルメッキ仕上げ
材質3
キャッチャー:ステンレス・ネオジム磁石
材質4
ヤスリ:ステンレス特殊加工(エッチング)

型番リスト

表示件数
型番
G-1305
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,157
( 2,373 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ネオジム磁石で装着できる金属キャッチャーは、切った爪がケースに溜まっても簡単に捨てる事ができます
・ツメヤスリをテコの上部の凹カーブ面に装着した為、凹カーブが爪の凸カーブに沿わせやすいので、さらに使いやすくなりました
【材質】
・刃部:ステンレス刃物鋼
・テコ:亜鉛合金・ニッケルメッキ仕上げ
・キャッチャー:ステンレス・ネオジム磁石
・ヤスリ:ステンレス特殊加工(エッチング)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス製高級つめきり金属キャッチャー付きの型番G-1305のページです。 型番G-1305に関する仕様情報を記載しております。
ステンレス製高級つめきり金属キャッチャー付きのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス製高級つめきり金属キャッチャー付き
高級つめきり
ステンレス用ヤスリ
鉄工ヤスリ ステンレス(切削用)
チタンスーパーソー
スーパーソー 全長105mm
メーカーグリーンベルグリーンベルツボサンツボサンツボサンツボサン
通常価格2,1571,9312,600 -2,600 -4,300 -1,210 -
通常出荷日1日目1日目2日目〜在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目〜
全長(mm)9277----
JANコード49725250531814972525053310----
質量(g)66.00040.000----
トラスココード354-6765351-6778----
材質1刃部:ステンレス刃物鋼刃部:ステンレス刃物鋼、テコ:亜鉛合金・ニッケルメッキ仕上げ、キャッチャー:ステンレス・ネオジム磁石、ヤスリ:ステンレス特殊加工----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

鉄工ヤスリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト