17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

ファイバーディスク 1187C

通常単価(税別)
4631,032
税込単価
5091,135
通常出荷日:4日目

【特長】・精密成型砥粒の採用により鋭い切れ味が持続し、研削速度が優れています・ワークが焼けにくく、軽い...

詳細を確認
  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最高使用回転数(rpm)

質量(g)

外径(mm)

穴径(mm)

最小発注数量
4550309370060
661-0007
15300
12.000
100
16
1個
4550309370077
661-0005
12250
18.000
125
22
1個
4550309370084
661-0008
8500
27.000
180
22
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
463
( 509 )
4日目
648
( 713 )
4日目
1,032
( 1,135 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・精密成型砥粒の採用により鋭い切れ味が持続し、研削速度が優れています
・ワークが焼けにくく、軽い力で楽に作業ができます
・987Cシリーズと比べ1枚あたりの作業量が約56%アップしました
・ステンレスなどの難削材にもご利用頂けます
【用途】
・ステンレス・アルミの溶接ビード除去、切削加工後研磨、面取り、黒皮除去に

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ファイバーディスク 1187Cのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ファイバーディスク 1187C
ファイバーディスク 1182C
フッキット トライザクトフィニッシングディスク 76mm #5000 15
フッキット トライザクトフィニッシングディスク 127mm
キュービトロン(TM) II TSファイバーディスク(一般鋼・アルミ用)
フレックス フォームディスク 33545
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格463-463 -9,14813,162390 -7,000
通常出荷日4日目4日目1日目1日目在庫品1日目〜4日目
砥材精密成型砥粒精密成型砥粒シリコンカーバイトシリコンカーバイト--
粒度(#)3636----
グレー水色赤茶

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト