17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

キュービトロン(TM)2 フックイット(TM) クリーンサンディング フィルムディスク 775L 穴あり【50個入り】

通常単価(税別)
151175
税込単価
166193
通常出荷日:1日目

【特長】・3M独自の精密成型砥粒を使用しているため目詰まりがおこりにくく、初期の研磨力が持続します。【...

詳細を確認
  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

粒度(#)

最小発注数量
4549395685769
148-7024
80
50パック

50個入り

4549395685783
148-7018
150
50パック

50個入り

4549395685790
148-7019
180
50パック

50個入り

4549395685806
148-7020
220
50パック

50個入り

4549395826278
148-7022
320
50パック

50個入り

4549395826285
148-7023
400
50パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
175
( 193 )
1日目
166
( 183 )
1日目
151
( 166 )
1日目
166
( 183 )
1日目
151
( 166 )
1日目
151
( 166 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・3M独自の精密成型砥粒を使用しているため目詰まりがおこりにくく、初期の研磨力が持続します。
【用途】
・塗装面の下地処理、パテ研ぎ、塗装はがしに。
【材質】
・基材:ポリエステルフィルム
・砥粒:セラミックス砥粒

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キュービトロン(TM)2 フックイット(TM) クリーンサンディング フィルムディスク 775L 穴ありのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キュービトロン(TM)2 フックイット(TM) クリーンサンディング フィルムディスク 775L 穴あり
キュービトロン(TM) II TSファイバーディスク(一般鋼・アルミ用)
ロロック(TM) ディスク 361F
足付けソフトディスク 穴なし
"フッキット(TM) ブルーサンディングディスク"穴無し
フレックス フォームディスク 33545
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格151-373 -170 -5,9665,959 -7,000
通常出荷日1日目在庫品1日目〜1日目1日目1日目〜4日目
最高使用回転数(rpm)120001200025000-1200012000
質量(g)3.00014.0005.000150.00010158.000
材質1基材:ポリエステルフィルム砥粒:セラミック砥粒砥材:酸化アルミニウム基材:フィルム--
外径(mm)127--125-127
タイプマジック式-----

ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト