17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

フレックス フォームディスク 33545【20個入り】

通常単価(税別)
7,000
税込単価
7,700
通常出荷日:4日目

【特長】・柔軟なスポンジ基材の研磨材で、不規則な表面や曲面にもフィットし、仕上がりが優れています・水研...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

粒度(#)

最小発注数量
4550309324728
661-0526
800
1パック

20個入り

4550309324735
661-0523
1000
1パック

20個入り

4550309324742
661-0524
1200
1パック

20個入り

4550309324759
661-0527
1500
1パック

20個入り

4550309324766
661-0525
2000
1パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,000
( 7,700 )
4日目
7,000
( 7,700 )
4日目
7,000
( 7,700 )
4日目
7,000
( 7,700 )
4日目
7,000
( 7,700 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・柔軟なスポンジ基材の研磨材で、不規則な表面や曲面にもフィットし、仕上がりが優れています
・水研ぎでも空研ぎでも使用可です
・粉塵や水分のコントロールに優れ、クリーンな研磨環境を実現します
・手研磨でも機械研磨でも使える汎用性の高い製品です
【用途】
・下地、足付け作業に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フレックス フォームディスク 33545のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フレックス フォームディスク 33545
キュービトロン(TM)2 フックイット(TM) クリーンサンディング フィルムディスク 775L 穴あり
キュービトロン(TM) II TSファイバーディスク(一般鋼・アルミ用)
“フッキット[[TM上]]パープル[[TM上]]フィニッシングディスク”
フッキット トライザクトフィニッシングディスク 76mm #5000 15
"フッキット(TM) ブルーサンディングディスク"穴無し
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格7,000151 -373 -1818,8735,959 -
通常出荷日4日目1日目在庫品1日目〜1日目1日目1日目〜
最高使用回転数(rpm)1200012000120009000900012000
質量(g)158.0003.00014.0004.000150.00010
外径(mm)127127----
赤茶グレー

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト