17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

モジュラーベルトコンベヤ 舟底3点キャリヤローラー式

通常単価(税別)
867,3701,011,008
税込単価
954,1071,112,109
通常出荷日:19日目

【特長】・あらゆる用途、搬送物に対応します・機長は10cm単位でお望みの機長にて製作が可能です【用途】...

詳細を確認
  • 機長5m以上のコンベヤは、輸送の都合上、折りたたんでの出荷となりますので、御客様にて組立調整が必要となります。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

機長(m)

質量(g)

最小発注数量
263-4136
3
260000.0
1個
263-4137
5
360000.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
867,370
( 954,107 )
19日目
1,011,008
( 1,112,109 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・あらゆる用途、搬送物に対応します
・機長は10cm単位でお望みの機長にて製作が可能です
【用途】
・土砂、砂利、砂、砕石、コンポスト、木材チップ用
・缶、ビン、廃ガラス、ゴミ廃棄物、汚泥、その他用
【材質】
・フレーム:STK400φ34xt2.3

ご注意

  • 機長5m以上のコンベヤは、輸送の都合上、折りたたんでの出荷となりますので、御客様にて組立調整が必要となります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

モジュラーベルトコンベヤ 舟底3点キャリヤローラー式のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
モジュラーベルトコンベヤ 舟底3点キャリヤローラー式
ベルトコンベヤ・プラチェーンコンベヤ(プレートキャリア式)
平ベルトコンベヤ ヘッド駆動3溝フレーム φ50
平ベルトコンベヤ 中間駆動3溝フレーム φ50
倍速チェーンコンベヤ BVシリーズ 呼び3 中間駆動
倍速チェーンコンベヤ BVシリーズ 呼び3 ヘッド駆動(直交軸)
メーカー日工光洋機械産業ミスミミスミミスミミスミ
通常価格867,370-385,142 -----
通常出荷日19日目1日目〜8日目〜8日目〜16日目18日目
ベルト幅(mm)600-----
材質1フレーム:STK400φ34xt2.3-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベルトコンベヤ・プラチェーンコンベヤカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト