17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

食品用ホース サンフーズ

通常単価(税別)
8,18214,753特別価格
税込単価
9,00016,228特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・補強糸により耐圧力が優れています・サンフーズの可塑剤は、フタル酸エステル(DOPなど)を一切...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

許容曲げ半径(mm以上)

質量(g)

外径(mm)

内径(mm)

最小発注数量
4562111601584
149-2753
35
9000.0
11
6
1個
4562111601591
149-2754
50
2500.0
13.5
8
1個
4562111601737
149-2755
55
15500.0
15
9
1個
4562111601744
149-2756
60
3300.0
16
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,1827,855
( 8,641 )
4日目
11,39410,775
( 11,853 )
1日目
13,65812,917
( 14,209 )
4日目
14,75313,953
( 15,348 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・補強糸により耐圧力が優れています
・サンフーズの可塑剤は、フタル酸エステル(DOPなど)を一切使用していません
【用途】
・各種食品、飲料、ビール、醸造、理科学機器などの輸送用配管
【材質】
・軟質塩化ビニール樹脂(ポリエステル糸入り)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

食品用ホース サンフーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
食品用ホース サンフーズ
柔軟フッ素ホース・フェルール加締め品(PFAライニング)
食品ホース サンフーズ
KY サンフーズ
サクションホース NE-EF型
KY ソフトブレード
メーカー八興八興八興八興ニッセイエコ八興
通常価格8,182-237,944 ---3,890 -94,028 -
通常出荷日1日目〜18日目4日目4日目7日目〜4日目
使用圧力(MPa)0~1.0(20℃)-----
長さ(m)201----
材質1軟質塩化ビニール樹脂(ポリエステル糸入り)-----
使用温度範囲(℃)0~70-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂ホースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト