17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

LEDピックアップツール SMB-8R
SK-11
フレキシブルクローキャッチ 1100mm
ANEX
LED 付ピックアップツール PT01
TONE

ピックアップツール

通常単価(税別)
617
税込単価
679
通常出荷日:1日目

【特長】・手の届かないところの小さな部品を、先端の4本の爪でキャッチします。・フレキシブル構造で自由に...

詳細を確認
  • 開口幅(mm)
    20
  • 全長(mm)
    920
  • JANコード
    2007000001219
  • 質量(g)
    110.000
  • トラスココード
    195-3991
  • 材質1
    軸:スチール
  • 材質2
    グリップ:ポリプロピレン

型番:

2007000001219
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2007000001219の仕様・寸法情報

開口幅(mm)
20
全長(mm)
920
JANコード
2007000001219
質量(g)
110.000
トラスココード
195-3991
材質1
軸:スチール
材質2
グリップ:ポリプロピレン
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
2007000001219
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
617
( 679 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・手の届かないところの小さな部品を、先端の4本の爪でキャッチします。
・フレキシブル構造で自由に折り曲げて使用できます。
【材質】
・軸:スチール
・グリップ:ポリプロピレン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ピックアップツールの型番2007000001219のページです。 型番2007000001219に関する仕様情報を記載しております。
ピックアップツールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピックアップツール
ピック&フックツールセット
伸縮ピックアップツール マグネット式
ピックアップツール(磁石式) MP-2
LEDピックアップツール SMB-8R
ピックツールセット
メーカーアストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)M&MSK-11SK-11SSPOWER
通常価格6171,9386171,1593,9602,924
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目3日目在庫品1日目40日目
開口幅(mm)20-----
全長(mm)920-----
JANコード20070000012192002000024398----
質量(g)110.00093.000----
トラスココード195-3991195-3972----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャッチツールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト