17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

リング型六角棒スパナ

通常単価(税別)
2,193
税込単価
2,412

【特長】・特殊合金鋼使用により、耐摩耗性が高く、ねじり強度が抜群に優れています...

詳細情報を確認する
  • JANコード
    4992456326918
  • セット内容(mm)
    1.5・2・2.5・3・4・5・5.5・6・8・10
  • セット内容(本)
    10
  • 質量(g)
    280.000
  • トラスココード
    195-5549
  • 材質1
    特殊合金鋼

型番:

MHW-10RS
解除
    数量:

    MHW-10RSの仕様・寸法情報

    JANコード
    4992456326918
    セット内容(mm)
    1.5・2・2.5・3・4・5・5.5・6・8・10
    セット内容(本)
    10
    質量(g)
    280.000
    トラスココード
    195-5549
    材質1
    特殊合金鋼

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    MHW-10RS
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,193
    ( 2,412 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・特殊合金鋼使用により、耐摩耗性が高く、ねじり強度が抜群に優れています。
    ・紛失防止、携帯に便利なキーリング付きです。
    ・日本製で、黒染めのパーカー仕上げになってます。
    【用途】
    ・六角穴付きボルト等の締め付け、取り外しに
    【材質】
    ・特殊合金鋼

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    リング型六角棒スパナの型番MHW-10RSのページです。 型番MHW-10RSに関する仕様情報を記載しております。
    リング型六角棒スパナのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    リング型六角棒スパナ
    ホールドリング付ロング六角棒レンチ
    レインボーL型六角棒レンチセット
    マジックリング付Tハンドル六角レンチ
    PBスイスツールズ L形 ホールドリング付ロング六角棒レンチセット
    マジックリング付 ボールポイント インチサイズ六角レンチ(ロングタイプ)
    メーカーマーベルPBスイスツールズPBスイスツールズWIHAPBスイスツールズWIHA
    通常価格2,1931,733 -2,967 -2,03215,061 -1,135 -
    通常出荷日1日目在庫品1日目〜5日目1日目1日目〜1日目
    JANコード4992456326918-----
    セット内容(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・5.5・6・8・10-----
    セット内容(本)10-----
    質量(g)280.000-----
    トラスココード195-5549-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました