ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

枠式ターンバックル アイ&アイタイプ

通常単価(税別)
1,510
税込単価
1,661

【特長】・枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます【用途】・ワイ...

詳細情報を確認する
  • ねじ径
    M3
  • JANコード
    4989999995886
  • トラスココード
    208-1077
  • 使用荷重(kN)
    0.39
  • D(mm)
    2.6
  • L(mm)
    45
  • 質量(g)
    10
  • 材質1
    ステンレス(SUS304)
  • A(mm)
    22
  • W(mm)
    8.5
  • B(mm)
    40
  • d(mm)
    7.5
  • L1(mm)
    80
  • L2(mm)
    108

型番:

TTB-3EM
解除
    数量:

    TTB-3EMの仕様・寸法情報

    ねじ径
    M3
    JANコード
    4989999995886
    トラスココード
    208-1077
    使用荷重(kN)
    0.39
    D(mm)
    2.6
    L(mm)
    45
    質量(g)
    10
    材質1
    ステンレス(SUS304)
    A(mm)
    22
    W(mm)
    8.5
    B(mm)
    40
    d(mm)
    7.5
    L1(mm)
    80
    L2(mm)
    108

    型番リスト

    表示件数
    型番
    TTB-3EM
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,510
    ( 1,661 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます
    【用途】
    ・ワイヤロープの張り具合の調節に
    【材質】
    ・ステンレス(SUS304)

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    枠式ターンバックル アイ&アイタイプの型番TTB-3EMのページです。 型番TTB-3EMに関する仕様情報を記載しております。
    枠式ターンバックル アイ&アイタイプのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    枠式ターンバックル アイ&アイタイプ
    楕円リンク ステンレス製 19mm 1個入
    アイプレートパッドアイロング
    Sカン(SAT型)
    ボルトフック(ステンレス製)
    TRUSCO 国産ステンレスカラビナハーケン NS型 10X110mm
    メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
    通常価格1,51010,0892,5292,8771,707 -4,332
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
    ねじ径M3-----
    JANコード4989999995886455041406746649899999776534989999995831-4989999477801
    トラスココード208-1077208-2290208-1055208-1076-819-1382
    使用荷重(kN)0.3914.700.290.78-1.47
    D(mm)2.619810-10

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました