ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

アイプレートパッドアイロング

通常単価(税別)
2,529
税込単価
2,782

【特長】・設置幅の狭い面でも取り付け可能です・皿頭のねじをご使用ください・H寸...

詳細情報を確認する
  • JANコード
    4989999977653
  • トラスココード
    208-1055
  • 使用荷重(kN)
    0.29
  • D(mm)
    8
  • 質量(g)
    95.000
  • A(mm)
    26
  • H(mm)
    66
  • W(mm)
    23
  • B(mm)
    80
  • d(mm)
    5.2
  • B1(mm)
    80
  • h(mm)
    55
  • P(mm)
    60
  • T(mm)
    3

型番:

TPD-8H
解除
    数量:

    TPD-8Hの仕様・寸法情報

    JANコード
    4989999977653
    トラスココード
    208-1055
    使用荷重(kN)
    0.29
    D(mm)
    8
    質量(g)
    95.000
    A(mm)
    26
    H(mm)
    66
    W(mm)
    23
    B(mm)
    80
    d(mm)
    5.2
    B1(mm)
    80
    h(mm)
    55
    P(mm)
    60
    T(mm)
    3

    型番リスト

    表示件数
    型番
    TPD-8H
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,529
    ( 2,782 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・設置幅の狭い面でも取り付け可能です
    ・皿頭のねじをご使用ください
    ・H寸法が大きいため、物が掛けやすい形状です
    【用途】
    ・支柱や壁面などへの取り付けに

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    アイプレートパッドアイロングの型番TPD-8Hのページです。 型番TPD-8Hに関する仕様情報を記載しております。
    アイプレートパッドアイロングのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アイプレートパッドアイロング
    楕円リンク ステンレス製 19mm 1個入
    枠式ターンバックル アイ&アイタイプ
    Sカン(SAT型)
    TRUSCO 国産ステンレスカラビナハーケン NS型 10X110mm
    マグネット付カラビナ
    メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
    通常価格2,52910,0891,5102,8774,3321,350
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
    JANコード498999997765345504140674664989999995886498999999583149899994778014550414030989
    トラスココード208-1055208-2290208-1077208-1076819-1382242-8941
    使用荷重(kN)0.2914.700.390.781.47-
    D(mm)8192.61010-
    質量(g)95.000722.0001015014240

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました