ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

マグネット付カラビナ

  • JANコード
    4550414030989
  • トラスココード
    242-8941
  • 質量(g)
    40
  • 材質1
    カラビナ:アルミニウム
  • 材質2
    マグネット部:ネオジウム磁石
  • 厚さ(mm)
    5.4
  • 外径(mm)
    29
  • 垂直耐荷重(kg)
    10.5
  • 平行耐荷重(kg)
    0.7

ご注意

  • 精密機器や磁気の影響を受けやすい場所には近づけないようご注意ください。
  • カラビナにロック機能はありません。

型番:

TMC-29
解除
    数量:

    TMC-29の仕様・寸法情報

    JANコード
    4550414030989
    トラスココード
    242-8941
    質量(g)
    40
    材質1
    カラビナ:アルミニウム
    材質2
    マグネット部:ネオジウム磁石
    厚さ(mm)
    5.4
    外径(mm)
    29
    垂直耐荷重(kg)
    10.5
    平行耐荷重(kg)
    0.7
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    TMC-29
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,350
    ( 1,485 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・強力ネオジウム磁石を使用したカラビナフックです。
    ・取り付け面を傷つけない保護シート付です。
    【用途】
    ・壁面吊り下げ用。
    【材質】
    ・カラビナ:アルミニウム
    ・マグネット部:ネオジウム磁石

    ご注意

    • 精密機器や磁気の影響を受けやすい場所には近づけないようご注意ください。
    • カラビナにロック機能はありません。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    マグネット付カラビナの型番TMC-29のページです。 型番TMC-29に関する仕様情報を記載しております。
    マグネット付カラビナのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    マグネット付カラビナ
    Sカン(SAT型)
    楕円リンク ステンレス製 19mm 1個入
    枠式ターンバックル アイ&アイタイプ
    アイプレートパッドアイロング
    TRUSCO 国産カラビナハーケン B型 スチール製 10X110mm
    メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
    通常価格1,3502,87710,0891,5102,5291,680
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
    JANコード455041403098949899999958314550414067466498999999588649899999776534989999477962
    トラスココード242-8941208-1076208-2290208-1077208-1055819-1398
    質量(g)40150722.0001095.000143
    材質1カラビナ:アルミニウムステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)--
    材質2マグネット部:ネオジウム磁石-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました